![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052914-WEB-R.jpg)
H-inb.cont.d. 380V-32A-3P+N+A Hypra - IP 44 - metaal
HYPRA
LEGRAND
H-inb.cont.d. 380V-32A-3P+N+A Hypra - IP 44 - metaal
Ref. 052914
EAN-nr.
3245060529147
H-inb.cont.d. 380V-32A-3P+N+A Hypra - IP 44 - metaal
Productgroep : 75
383,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Schakelaar | Mechanische vergrendeling |
---|---|
Met aardlekschakelaar | Nee |
Vrije plaatsen op draagrail | Nee |
Materiaal behuizing | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
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
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEER