GWO6 w.goot staal 110x63 L=3m R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 w.goot staal 110x63 L=3m R1013
Ref. VG351133
EAN-nr.
3414970695130
GWO6 w.goot staal 110x63 L=3m R1013
Productgroep : V03
98,91 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 110 mm |
---|---|
Diepte | 63 mm |
Lengte | 3000 mm |
Deksels meegeleverd | Nee |
Dekselbreedte 1 | 79 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bouwvorm rechthoekig | Ja |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 1013 |
Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Geperforeerd |
Met beschermfolie | Ja |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 2 |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Nuttige doorsnede | 6270 mm² |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER