GWO6 tussendeksel b=79 L=0.1m R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 tussendeksel b=79 L=0.1m R1013
Ref. VG351120
EAN-nr.
3414970695116
GWO6 tussendeksel b=79 L=0.1m R1013
Productgroep : V03
13,91 €
/
0.1 m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 79 mm |
---|---|
Lengte | 100 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 1013 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER