GWO6 sluitplaat b=25 110 R9010
GWO6
LEGRAND
GWO6 sluitplaat b=25 110 R9010
Ref. VG351513
EAN-nr.
3414970696236
GWO6 sluitplaat b=25 110 R9010
Productgroep : V03
17,52 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 25 mm |
---|---|
Diepte | 65 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Montagewijze kanaal | Wand |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER