GWO6 sluitplaat b=25 110 R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 sluitplaat b=25 110 R1013
Ref. VG351503
EAN-nr.
3414970696205
GWO6 sluitplaat b=25 110 R1013
Productgroep : V03
17,52 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 25 mm |
---|---|
Diepte | 65 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Montagewijze kanaal | Wand |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 1013 |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER