![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351189-WEB-R.jpg)
GWO6 scheidingsschot L=1m
GWO6
LEGRAND
GWO6 scheidingsschot L=1m
Ref. VG351189
EAN-nr.
3414970695291
GWO6 scheidingsschot L=1m
Productgroep : V03
18,27 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | 1-voudig |
---|---|
Geschikt voor gootdiepte | 63 mm |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER