GWO6 platte hoek 130x63 R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 platte hoek 130x63 R1013
Ref. VG351325
EAN-nr.
3414970695802
GWO6 platte hoek 130x63 R1013
Productgroep : V03
276,04 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 130 mm |
---|---|
Diepte | 63 mm |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 79 mm |
Richting | Stijgend/vallend |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Basisdeel |
Hoek | 90-90 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
RAL-nummer | 1013 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER