GWO6 pasbeugel 40mm 110x63 R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 pasbeugel 40mm 110x63 R1013
Ref. VG351063
EAN-nr.
3414970694935
GWO6 pasbeugel 40mm 110x63 R1013
Productgroep : V03
25,75 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 110 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 63 mm |
Breedte deksel | 79 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
RAL-nummer | 1013 |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER