GWO6 multifunctionele kabelklem
GWO6
LEGRAND
GWO6 multifunctionele kabelklem
Ref. VG351319
EAN-nr.
3414970695789
GWO6 multifunctionele kabelklem
Productgroep : V03
8,05 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Dekselmontage | Ja |
Breedte deksel | 79 mm |
Geschikt voor wandgootdiepte | 63 mm |
---|---|
Met potentiaalvereffening | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER