GWO6 koppelset 110x63
GWO6
LEGRAND
GWO6 koppelset 110x63
Ref. VG351523
EAN-nr.
3414970654601
GWO6 koppelset 110x63
Productgroep : V03
14,67 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 110-110 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 63 mm |
Bouwvorm | Koppeling |
Uitvoering | Symmetrisch |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Met potentiaalvereffening | Ja |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER