GWO6 klemdeksel 170 L=1m R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 klemdeksel 170 L=1m R1013
Ref. VG351429
EAN-nr.
3414970696045
GWO6 klemdeksel 170 L=1m R1013
Productgroep : V03
84,10 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 170 mm |
---|---|
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 1013 |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER