![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-351485-WEB-R.jpg)
GWO6 flensplaat 130x63 R9010
GWO6
LEGRAND
GWO6 flensplaat 130x63 R9010
Ref. VG351485
EAN-nr.
3414970696175
GWO6 flensplaat 130x63 R9010
Productgroep : V03
32,15 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Diepte | 65 mm |
---|---|
Uitvoering | Symmetrisch |
Montagewijze kanaal | Wand |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER