GWO6 einddeksel 170-170Ax63 R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 einddeksel 170-170Ax63 R1013
Ref. VG351026
EAN-nr.
3414970694867
GWO6 einddeksel 170-170Ax63 R1013
Productgroep : V03
58,36 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 170 mm |
---|---|
Diepte | 63 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Geschikt voor | Links/rechts |
Zaagsnede-afdekking | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 1013 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER