GWO6 deksel platte hoek b=79 R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 deksel platte hoek b=79 R1013
Ref. VG351160
EAN-nr.
3414970695208
GWO6 deksel platte hoek b=79 R1013
Productgroep : V03
73,10 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 79 mm |
---|---|
Montagewijze | Binnenliggend |
Uitvoering | Glad |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
RAL-nummer | 1013 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER