GWO6 deksel buitenhoek b=79 R9010
GWO6
LEGRAND
GWO6 deksel buitenhoek b=79 R9010
Ref. VG351240
EAN-nr.
3414970695543
GWO6 deksel buitenhoek b=79 R9010
Productgroep : V03
60,22 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Toepassing | Buitenhoek |
---|---|
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Breedte | 79 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER