GWO6 deksel b=79 L=1m R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 deksel b=79 L=1m R1013
Ref. VG351110
EAN-nr.
3414970695055
GWO6 deksel b=79 L=1m R1013
Productgroep : V03
28,71 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 79 mm |
---|---|
Lengte | 1000 mm |
Uitvoering | Glad |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 1013 |
Met beschermfolie | Nee |
Slagvastheid | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER