GWO6 deksel b=79 L=1500 R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 deksel b=79 L=1500 R1013
Ref. VG351130
EAN-nr.
3414970695123
GWO6 deksel b=79 L=1500 R1013
Productgroep : V03
43,13 €
/
1.5 m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 79 mm |
---|---|
Lengte | 1500 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 1013 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER