GWO6 binnen-buitenhk 170Ax63 R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 binnen-buitenhk 170Ax63 R1013
Ref. VG351167
EAN-nr.
3414970695246
GWO6 binnen-buitenhk 170Ax63 R1013
Productgroep : V03
223,78 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 170 mm |
---|---|
Diepte | 63 mm |
Uitvoering | Asymmetrisch |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 1013 |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER