GVZ-8 opvoerzuil leeg 6V R9010
GVZ-8
LEGRAND
GVZ-8 opvoerzuil leeg 6V R9010
Ref. 8484010
EAN-nr.
8714161181172
GVZ-8 opvoerzuil leeg 6V R9010
Productgroep : V05
726,64 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal inbouwposities | 6 |
---|---|
Aantal in te bouwen apparaten achterzijde | 3 |
Aantal in te bouwen apparaten voorzijde | 3 |
Uitvoering | Verticaal |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Geschikt voor standaard schakelmateriaal | Ja |
---|---|
Materiaal | Staal |
Lengte | 130 mm |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 265 mm |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER