![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVZ-8 opvoerzuil leeg 4H R9010
GVZ-8
LEGRAND
GVZ-8 opvoerzuil leeg 4H R9010
Ref. 8482010
EAN-nr.
8714161181011
GVZ-8 opvoerzuil leeg 4H R9010
Productgroep : V05
291,49 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal inbouwposities | 6 |
---|---|
Aantal in te bouwen apparaten achterzijde | 3 |
Aantal in te bouwen apparaten voorzijde | 3 |
Uitvoering | Horizontaal |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Geschikt voor standaard schakelmateriaal | Ja |
---|---|
Materiaal | Staal |
Lengte | 245 mm |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 95 mm |