Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
title

GVO-7 kit vloergt 400X90 blind

GVO-7 LEGRAND

GVO-7 kit vloergt 400X90 blind

Ref. 8473040 EAN-nr. 8714161161754

GVO-7 kit vloergt 400X90 blind

Productgroep : V05
1 073,39 € / 2.4 m
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 400 mm
Lengte 2400 mm
Min. vloerdikte 40 mm
Nivelleerbereik 90-115 mm
Dekselbevestiging klemmend Nee
Afdekking montageopening Nee
Aantal voorziene inbouwmodules 0
Met scheidingswand Nee
Max. aantal compartimenten 25
Scheidingswandbevestiging Schroeven
Vloeronderhoud Droog
Bodemgoot Ja
Materiaal zijwand/bodemgoot Staal
Oppervlakte zijwand/bodemgoot Verzinkt
Materiaal deksel Geen
Ontkoppelmogelijkheid bodemdeel van bouwlichaam Ja