GVO-7 kit vloergt 350X65 blind
GVO-7
LEGRAND
GVO-7 kit vloergt 350X65 blind
Ref. 8472035
EAN-nr.
8714161162485
GVO-7 kit vloergt 350X65 blind
Productgroep : V05
992,64 €
/
2.4 m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 350 mm |
---|---|
Lengte | 2400 mm |
Min. vloerdikte | 40 mm |
Nivelleerbereik | 65-90 mm |
Dekselbevestiging klemmend | Nee |
Afdekking montageopening | Nee |
Aantal voorziene inbouwmodules | 0 |
Met scheidingswand | Nee |
Max. aantal compartimenten | 22 |
---|---|
Scheidingswandbevestiging | Schroeven |
Vloeronderhoud | Droog |
Bodemgoot | Ja |
Materiaal zijwand/bodemgoot | Staal |
Oppervlakte zijwand/bodemgoot | Verzinkt |
Materiaal deksel | Geen |
Ontkoppelmogelijkheid bodemdeel van bouwlichaam | Ja |