Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
title

GVO-7 kit vloergt 300X40 blind

GVO-7 LEGRAND

GVO-7 kit vloergt 300X40 blind

Ref. 8471030 EAN-nr. 8714161161976

GVO-7 kit vloergt 300X40 blind

Productgroep : V05
782,74 € / 2.4 m
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 300 mm
Lengte 2400 mm
Min. vloerdikte 40 mm
Nivelleerbereik 40-65 mm
Dekselbevestiging klemmend Nee
Afdekking montageopening Nee
Aantal voorziene inbouwmodules 0
Met scheidingswand Nee
Max. aantal compartimenten 18
Scheidingswandbevestiging Schroeven
Vloeronderhoud Droog
Bodemgoot Ja
Materiaal zijwand/bodemgoot Staal
Oppervlakte zijwand/bodemgoot Verzinkt
Materiaal deksel Geen
Ontkoppelmogelijkheid bodemdeel van bouwlichaam Ja