![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVO-7 dksl opvoerzuil L800 B300 D4
GVO-7
LEGRAND
GVO-7 dksl opvoerzuil L800 B300 D4
Ref. 8474530
EAN-nr.
8714161013978
GVO-7 dksl opvoerzuil L800 B300 D4
Productgroep : V05
255,87 €
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
Breedte | 300 mm |
---|---|
Lengte | 800 mm |
Materiaaldikte | 4 mm |
Montage opening | Voor opvoerzuilen |
Aantal montageopeningen | 1 |
Afdekking montageopening | Ja |
---|---|
Dekselbevestiging klemmend | Nee |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER