GVO-7 dksl B350 L400 - IK-4 8/12m
GVO-7
LEGRAND
GVO-7 dksl B350 L400 - IK-4 8/12m
Ref. 8478435
EAN-nr.
3414971776555
GVO-7 dksl B350 L400 - IK-4 8/12m
Productgroep : V05
175,02 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 350 mm |
---|---|
Lengte | 400 mm |
Afdekking montageopening | Ja |
Materiaaldikte | 4 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER