Dit product is niet meer beschikbaar
GVO-7 dksl B300 L400 - IK-4 12/18m
GVO-7
LEGRAND
GVO-7 dksl B300 L400 - IK-4 12/18m
Ref. 8478530
EAN-nr.
3414971776579
GVO-7 dksl B300 L400 - IK-4 12/18m
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 300 mm |
---|---|
Lengte | 400 mm |
Afdekking montageopening | Ja |
Materiaaldikte | 4 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER