GVO-7 deksel blind 200x3 sdz
GVO-7
LEGRAND
GVO-7 deksel blind 200x3 sdz
Ref. 8474020
EAN-nr.
8714161036700
GVO-7 deksel blind 200x3 sdz
Productgroep : V05
184,29 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 200 mm |
---|---|
Lengte | 800 mm |
Materiaaldikte | 3 mm |
Montage opening | Geen |
Aantal montageopeningen | 0 |
---|---|
Dekselbevestiging klemmend | Nee |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER