Dit product is niet meer beschikbaar
GVG-5 verz. vloergt 3cp L3 B190 H38
GVG-5
LEGRAND
GVG-5 verz. vloergt 3cp L3 B190 H38
Ref. 8435342
EAN-nr.
8714161284996
GVG-5 verz. vloergt 3cp L3 B190 H38
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 190 mm |
---|---|
Hoogte | 38 mm |
Aantal compartimenten | 3 |
Lengte | 3000 mm |
Inzetbereik | Verzonken (gesloten) |
---|---|
Deksel afneembaar | Nee |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
SELECTEER