Dit product is niet meer beschikbaar
![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 verz. vloergt 2cp L3 B190 H48
GVG-5
LEGRAND
GVG-5 verz. vloergt 2cp L3 B190 H48
Ref. 8435252
EAN-nr.
8714161284927
GVG-5 verz. vloergt 2cp L3 B190 H48
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 190 mm |
---|---|
Hoogte | 48 mm |
Aantal compartimenten | 2 |
Lengte | 3000 mm |
Inzetbereik | Verzonken (gesloten) |
---|---|
Deksel afneembaar | Nee |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
SELECTEER