GVG-5 verz. vloergt 2cp L3 B190 H28
GVG-5
LEGRAND
GVG-5 verz. vloergt 2cp L3 B190 H28
Ref. 8435232
EAN-nr.
8714161284866
GVG-5 verz. vloergt 2cp L3 B190 H28
Productgroep : V05
102,97 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 190 mm |
---|---|
Hoogte | 28 mm |
Aantal compartimenten | 2 |
Lengte | 3000 mm |
Inzetbereik | Verzonken (gesloten) |
---|---|
Deksel afneembaar | Nee |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
SELECTEER