Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-8434000-WEB-R.jpg)
GVG-5 universeeldoos inst H56-140
QUICKBOX
Legrand
GVG-5 universeeldoos inst H56-140
Ref. 8434000
EAN-nr.
8714161280530
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. grootte | 382 mm |
---|---|
Uitvoering deksel | Universeel |
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten) | Ja |
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten | Nee |
Hoogte kanaal | 56-140 mm |
Kanaalbreedte | 190-350 mm |
Min. vloerdikte | 78 mm |
Nivelleerbereik | 56-140 mm |
---|---|
Materiaal zijwand | Staal |
Montagedekselopname | Ja |
Geschikt voor plaatsen afdichting | Ja |
Ontkoppelmogelijkheid bovendeel van bodemdeel | Nee |
Bodemplaat | Ja |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
SELECTEER