![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-8435106-WEB-R.jpg)
GVG-5 stijgoot 350x38 3comp 1m
GVG-5
LEGRAND
GVG-5 stijgoot 350x38 3comp 1m
Ref. 8435106
EAN-nr.
8714161285528
GVG-5 stijgoot 350x38 3comp 1m
Productgroep : V05
177,32 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 350 mm |
---|---|
Hoogte | 38 mm |
Aantal compartimenten | 3 |
Lengte | 1000 mm |
Inzetbereik | Verzonken (gesloten) |
---|---|
Deksel afneembaar | Ja |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER