GVG-5 stijg-/zakstuk B190 H38 3cp
GVG-5
LEGRAND
GVG-5 stijg-/zakstuk B190 H38 3cp
Ref. 8442350
EAN-nr.
8714161285085
GVG-5 stijg-/zakstuk B190 H38 3cp
Productgroep : V05
320,59 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 190 mm |
---|---|
Hoogte | 38 mm |
Aantal compartimenten | 3 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
---|---|
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten | Ja |
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten) | Ja |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER