GVG-5 eindschot B250 H30
GVG-5
LEGRAND
GVG-5 eindschot B250 H30
Ref. 8441114
EAN-nr.
8714161019888
GVG-5 eindschot B250 H30
Productgroep : V05
26,01 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 250 mm |
---|---|
Hoogte | 30 mm |
Geschikt voor vloergoot bovenliggend open | Nee |
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten) | Nee |
---|---|
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten | Ja |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER