![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 deksel stijggt L1 B250 H38
GVG-5
LEGRAND
GVG-5 deksel stijggt L1 B250 H38
Ref. 8435114
EAN-nr.
8714161285566
GVG-5 deksel stijggt L1 B250 H38
Productgroep : V05
194,47 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 250 mm |
---|---|
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER