![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-5 deksel stijggoot L1 190 R9010
GVG-5
LEGRAND
GVG-5 deksel stijggoot L1 190 R9010
Ref. 8435132
EAN-nr.
8714161285559
GVG-5 deksel stijggoot L1 190 R9010
Productgroep : V05
188,77 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 190 mm |
---|---|
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
8 documenten