GVG-3 gesl. vloergt 3cp L3 B190 H30
GVG-3
LEGRAND
GVG-3 gesl. vloergt 3cp L3 B190 H30
Ref. 8421130
EAN-nr.
8714161285627
GVG-3 gesl. vloergt 3cp L3 B190 H30
Productgroep : V05
180,09 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 190 mm |
---|---|
Lengte | 3000 mm |
Min. vloerdikte | 400 mm |
Nivelleerbereik | 0-0 mm |
Aantal compartimenten | 3 |
---|---|
Montageopening voor vloerzuil | Ja |
Afdekking montageopening | Ja |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER