Dit product is niet meer beschikbaar
GVG-3 dkslset rond+tapijtrand R7011
GVG-3
LEGRAND
GVG-3 dkslset rond+tapijtrand R7011
Ref. 8420220
EAN-nr.
8714161018607
GVG-3 dkslset rond+tapijtrand R7011
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Rond |
---|---|
Geschikt voor vloergoot | Nee |
Geschikt voor holle vloer | Nee |
Geschikt voor dubbele vloer | Nee |
Diepte vloerbedekkingsuitsparing | 6 mm |
Vloeronderhoud | Droog |
Uitvoering afdekrand | Tapijtbeschermingsraam |
Lengte inbouwmaat | 208 mm |
Breedte inbouwmaat | 208 mm |
---|---|
Inbouwdiameter | 209 mm |
Uitwendige lengte | 238 mm |
Buitenbreedte | 238 mm |
Buitendiameter | 245 mm |
Materiaal | Staal |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7032 |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER