-
Zekeringmaat volgens IEC 60269
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)spanning AC
-
Nom. (meet)spanning DC
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Uitvoering kenmelder
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/017150_pw_94414.jpg)
Mespatroon gG 200A grootte 1 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/017150_pw_94414.jpg)
Mespatroon gG 250A grootte 1 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/017150_pw_94414.jpg)
Mespatroon gG 125A grootte 1 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/017150_pw_94414.jpg)
Mespatroon gG 160A grootte 1 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/20-03-2024/02-30/017050_pw_94402.jpg)
Mespatroon gG 200A grootte 1 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/20-03-2024/02-30/017050_pw_94402.jpg)
Mespatroon gG 250A grootte 1 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/20-03-2024/02-30/017050_pw_94402.jpg)
Mespatroon gG 125A grootte 1 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/20-03-2024/02-30/017050_pw_94402.jpg)
Mespatroon gG 160A grootte 1 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW