![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075661_pw_134905.jpg)
Gootafdichting 50x80/130/180 DLP klik-in Mosaic
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Gootafdichting 50x80/130/180 DLP klik-in Mosaic
Ref. 075661
EAN-nr.
3245060756611
Gootafdichting 50x80/130/180 DLP klik-in Mosaic
Productgroep : 26
3,51 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 80 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
Breedte deksel | 45 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER