Gongenkit tot 50m wit 16 beltonen 80dB IP44 blister
AUDIOVIDEO
LEGRAND
Gongenkit tot 50m wit 16 beltonen 80dB IP44 blister
Ref. 094250
EAN-nr.
3414971067158
Gongenkit tot 50m wit 16 beltonen 80dB IP44 blister
Productgroep : 22
23,09 €
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
Kleur behuizing | Wit |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 80 dB |
Nom. spanning | 3-3 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | DC |
Ingebouwde batterij | Ja |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Draadloos | Ja |
Max. transmissiebereik | 50 m |
Breedte | 65 mm |
Hoogte | 80 mm |
Diepte | 30 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
RAL-nummer | 9003 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Overig |
---|---|
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Met signaallamp | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aantal beltonen | 32 |
IEC-aanduiding (Pack1) | CR 2032 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium button (battery) |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Nee |
Besturingswijze | RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Met spraakbesturing | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-479-01
(0.17 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-479-01
(0.17 Mo)
SELECTEER