Dit product is niet meer beschikbaar
GLO-4/5 deksel ladder. L2 B600 thvz
GLO-4
LEGRAND
GLO-4/5 deksel ladder. L2 B600 thvz
Ref. 8261160
EAN-nr.
3414972354738
GLO-4/5 deksel ladder. L2 B600 thvz
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
P31+
REF.VG343297
P31+ deksel kabelgoot L2 B600 thvz
166,45 €
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Breedte deksel | 600 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 1 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Lengte | 2000 mm |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 document
Technische fiche
8 documenten
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
BIM Data
BIM Data
SELECTEER