Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

GLO-4/5 deksel ladder. L2 B200 thvz

GLO-4 LEGRAND

GLO-4/5 deksel ladder. L2 B200 thvz

Ref. 8261120 EAN-nr. 3414972354691

GLO-4/5 deksel ladder. L2 B200 thvz

Productgroep : V01
68,01 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte deksel 200 mm
Materiaaldikte 0.75 mm
Geschikt voor kabelgoot Nee
Geschikt voor draadgoot Nee
Geschikt voor kabelladder Ja
Lengte 2000 mm
Bevestigingswijze Dekselklem
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Staal
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

1 document
Technische fiche
8 documenten
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
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)
PEP
LGRP-00615-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)