![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8312190-WEB-R.jpg)
GLO-4 univ. aanzetbocht ls H60 sdz
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 univ. aanzetbocht ls H60 sdz
Ref. 8312190
EAN-nr.
3414972355131
GLO-4 univ. aanzetbocht ls H60 sdz
Productgroep : V02
47,35 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Hoogte van de zijligger | 60 mm |
Binnenstraal | 243 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER