![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8312555-WEB-R.jpg)
GLO-4 stg-/vrvlstk ms B500 H100 sdz
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 stg-/vrvlstk ms B500 H100 sdz
Ref. 8312555
EAN-nr.
3414972355292
GLO-4 stg-/vrvlstk ms B500 H100 sdz
Productgroep : V02
391,84 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Uitvoeringsvorm sport | Profiel ongeperforeerd |
Hoek | 90° |
Scharnierend | Ja |
Kabelladderhoogte | 100 mm |
Kabelladderbreedte | 500 mm |
Uitvoering | Zonder verbinder |
---|---|
Binnenstraal | 500 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER