Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

GLO-4 stg-/vrvlstk ls B600 H60 sdz

GLO-4 LEGRAND

GLO-4 stg-/vrvlstk ls B600 H60 sdz

Ref. 8312156 EAN-nr. 3414972355124

GLO-4 stg-/vrvlstk ls B600 H60 sdz

Productgroep : V02
311,67 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering zijligger Profiel (open vorm)
Uitvoeringsvorm sport Profiel ongeperforeerd
Hoek 90°
Scharnierend Ja
Kabelladderhoogte 60 mm
Kabelladderbreedte 600 mm
Uitvoering Zonder verbinder
Binnenstraal 500 mm
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
FT0650_LCM_GS.pdf pdf (0.24 Mo)
Technische fiche
FT0650-CABLO-GS.pdf pdf (0.33 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
2 documenten
PEP
LGRP-00615-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)