Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

GLO-4 KL ms-300 L3 B400 H60 thvz

GLO-4 LEGRAND

GLO-4 KL ms-300 L3 B400 H60 thvz

Ref. 8361434 EAN-nr. 3414972355575

GLO-4 KL ms-300 L3 B400 H60 thvz

Productgroep : V02
142,94 € / m
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering zijligger Profiel (open vorm)
Zijperforatie Ja
Uitvoeringsvorm sport Profiel geperforeerd
Bevestiging sport Geklikt
Hoogte 60 mm
Breedte 400 mm
Lengte 3000 mm
Nuttige doorsnede 12216 mm²
Geschikt voor functiebehoud Nee
Sportafstand hart/hart 300 mm
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Kleur Grijs

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
FT0642_LCM_GC.pdf pdf (0.19 Mo)
Technische fiche
FT0642-CABLO-GC.pdf pdf (0.15 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
2 documenten
PEP
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)
PEP
LGRP-00615-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)