![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8311166-WEB-R.jpg)
GLO-4 KL ls-300 L6 B600 H60 sdz
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 KL ls-300 L6 B600 H60 sdz
Ref. 8311166
EAN-nr.
3414972354875
GLO-4 KL ls-300 L6 B600 H60 sdz
Productgroep : V02
104,39 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Zijperforatie | Ja |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel ongeperforeerd |
Bevestiging sport | Geklikt |
Hoogte | 60 mm |
Breedte | 600 mm |
Lengte | 6000 mm |
Nuttige doorsnede | 27600 mm² |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Sportafstand hart/hart | 300 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Kleur | Grijs |
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
BIM Data
BIM Data
SELECTEER