![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/82/LG-8211150-WEB-R.jpg)
GLO-4 deksel ladder L2m B500 sdz
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 deksel ladder L2m B500 sdz
Ref. 8211150
EAN-nr.
3414972354646
GLO-4 deksel ladder L2m B500 sdz
Productgroep : V01
88,04 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 500 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 1 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Lengte | 2000 mm |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 document
Technische fiche
10 documenten
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
BIM Data
BIM Data
SELECTEER