GLO-4 binnenbocht ms B500 H60 thvz
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 binnenbocht ms B500 H60 thvz
Ref. 8362415
EAN-nr.
3414972355759
GLO-4 binnenbocht ms B500 H60 thvz
Productgroep : V02
456,65 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Uitvoeringsvorm sport | Profiel ongeperforeerd |
Hoek | 90° |
Kabelladderhoogte | 60 mm |
Kabelladderbreedte | 500 mm |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Binnenstraal | 446.5 mm |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER